17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

No.5080蓄光シート平 62-0884-83

No.5080蓄光シート平

通常単価(税別)
1,216
税込単価
1,338
通常出荷日:8日目

【特長】・夜間の安全対策用目印に。【商品仕様】・形状:平・材質:アクリル系樹脂・塩化ビニール系樹脂

型番:

62-0884-83
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-0884-83の仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
縦型
粘着・テープ
有り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
62-0884-83
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,216
( 1,338 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・夜間の安全対策用目印に。
【商品仕様】
・形状:平
・材質:アクリル系樹脂・塩化ビニール系樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

No.5080蓄光シート平の型番62-0884-83のページです。 型番62-0884-83に関する仕様情報を記載しております。
No.5080蓄光シート平のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.5080蓄光シート平
蓄光シート
反射レンズ No.5014・No.5015
反射プロテクター No.5009・No.5011
カッティングシート (シートタイプ)
サイン (平付型) 無地 SK-621SS-1F
メーカーアズワンマイストマイストマイスト中川ケミカル神栄ホームクリエイト
通常価格1,216747312613466 -8,036
通常出荷日8日目2日目2日目2日目1日目12日目
使用形体貼る貼る貼る貼る貼るねじ固定
形状縦型縦型横型縦型関連商品正方形
粘着・テープ有り有り有り有り有り無し

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました