17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KP329-5 プレート ペットの糞小便 61-7434-80

KP329-5 プレート ペットの糞小便

通常単価(税別)
719円
税込単価
791円
通常出荷日:12日目

【特長】・地球にやさしいエコマーク認定素材ハッポーム(ポリプロピレン)を使用した標示プレートです。【商...

詳細を確認
  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    縦型
  • サイズ(短手) (mm)
    200
  • サイズ(長手) (mm)
    300
  • 粘着・テープ
    有り

型番:

61-7434-80
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-7434-80の仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
縦型
サイズ(短手)(mm)
200
サイズ(長手)(mm)
300
粘着・テープ
有り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-7434-80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
719円
( 791円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・地球にやさしいエコマーク認定素材ハッポーム(ポリプロピレン)を使用した標示プレートです。
【商品仕様】
・サイズ:200mm×300mm×1mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KP329-5 プレート ペットの糞小便の型番61-7434-80のページです。 型番61-7434-80に関する仕様情報を記載しております。
KP329-5 プレート ペットの糞小便のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KP329-5 プレート ペットの糞小便
KP329-6 プレート 犬の糞の後始末
KP215-8 プレート 犬の糞の後始末
KP329-2 プレート 禁煙
KP83-5 プレート 車内禁煙
KP145-3 プレート ご用の方はこの
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格719円817円477円719円137円475円
通常出荷日12日目9日目5日目8日目8日目1日目
使用形体貼る貼る貼る貼る貼る貼る
形状縦型縦型縦型縦型横型縦型
サイズ(短手)(mm)2002002002003555
サイズ(長手)(mm)30030030030080140
粘着・テープ有り有り有り有り有り有り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました