17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KP164-8 プレート 応接室 61-7431-80

KP164-8 プレート 応接室

通常単価(税別)
195円
税込単価
215円
通常出荷日:8日目

【特長】・地球にやさしいエコマーク認定素材ハッポーム(ポリプロピレン)を使用した標示プレートです。【商...

詳細を確認
  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    横型
  • サイズ(短手) (mm)
    45
  • サイズ(長手) (mm)
    160
  • 粘着・テープ
    有り

型番:

61-7431-80
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-7431-80の仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
横型
サイズ(短手)(mm)
45
サイズ(長手)(mm)
160
粘着・テープ
有り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-7431-80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
195円
( 215円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・地球にやさしいエコマーク認定素材ハッポーム(ポリプロピレン)を使用した標示プレートです。
【商品仕様】
・サイズ:160mm×45mm×1.5mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KP164-8 プレート 応接室の型番61-7431-80のページです。 型番61-7431-80に関する仕様情報を記載しております。
KP164-8 プレート 応接室のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KP164-8 プレート 応接室
KP164-9 プレート 更衣室
PL110-43 プレート 応接室
KP83-8 プレート 女子用
KP164-7 プレート 事務所
KP164-2 プレート お手洗
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格195円439円2,091円137円195円195円
通常出荷日8日目7日目1日目8日目8日目8日目
使用形体貼る貼る貼る貼る貼る貼る
形状横型横型横型横型横型横型
サイズ(短手)(mm)454560354545
サイズ(長手)(mm)16016020080160160
粘着・テープ有り有り有り有り有り有り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました