17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KP102-1 プレート 勉強中 61-7426-07

KP102-1 プレート 勉強中

通常単価(税別)
365
税込単価
402
通常出荷日:8日目

【特長】・地球にやさしいエコマーク認定素材ハッポーム(ポリプロピレン)を使用した標示プレートです。【商...

詳細を確認

型番:

61-7426-07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-7426-07の仕様・寸法情報

使用形体
吊るす
形状
正方形
サイズ(短手)(mm)
100
サイズ(長手)(mm)
100
粘着・テープ
無し
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-7426-07
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
365
( 402 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・地球にやさしいエコマーク認定素材ハッポーム(ポリプロピレン)を使用した標示プレートです。
【商品仕様】
・サイズ:100mm×100mm×1.5mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KP102-1 プレート 勉強中の型番61-7426-07のページです。 型番61-7426-07に関する仕様情報を記載しております。
KP102-1 プレート 勉強中のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KP102-1 プレート 勉強中
KP83-1 プレート 禁煙
KP145-1 プレート 男マーク
KP66-1 プレート 押す PUSH
KP164-15 プレート防犯装置作動中
光サインプレート 使用中/空室
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン共栄プラスチック
通常価格3651371951371952,030
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目1日目
使用形体吊るす貼る貼る貼る貼る貼る
形状正方形横型縦型正方形縦型横型
サイズ(短手)(mm)1003555604550
サイズ(長手)(mm)1008014060160150
粘着・テープ無し有り有り有り有り有り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました