17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KP145-1 プレート 男マーク 61-7425-81

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

KP145-1 プレート 男マーク

販売終了

型番

61-7425-81

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・地球にやさしいエコマーク認定素材ハッポーム(ポリプロピレン)を使用した標示プレートです。
【商品仕様】
・サイズ:55mm×140mm×1.5mm

指定中の仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
縦型
サイズ(短手)(mm)
55
サイズ(長手)(mm)
140
粘着・テープ
有り
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト