17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CJ108-1 プレート 男マーク 61-7424-14

CJ108-1 プレート 男マーク

通常単価(税別)
1,460円
税込単価
1,606円
通常出荷日:8日目

【特長】・耐候性に優れた透明ウレタン系樹脂タイプの標示プレートです。【商品仕様】・サイズ:100×10...

詳細を確認
  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    正方形
  • サイズ(短手) (mm)
    100
  • サイズ(長手) (mm)
    100
  • 粘着・テープ
    有り

型番:

61-7424-14
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-7424-14の仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
正方形
サイズ(短手)(mm)
100
サイズ(長手)(mm)
100
粘着・テープ
有り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-7424-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,460円
( 1,606円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性に優れた透明ウレタン系樹脂タイプの標示プレートです。
【商品仕様】
・サイズ:100×100×2mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CJ108-1 プレート 男マークの型番61-7424-14のページです。 型番61-7424-14に関する仕様情報を記載しております。
CJ108-1 プレート 男マークのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CJ108-1 プレート 男マーク
CJ108-2 プレート 女マーク
KP145-1 プレート 男マーク
CJ555-1 プレート 押す/PUSH
ES120-1 プレート 身障者マーク
CJ555-2 プレート 引く/PULL
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,460円1,460円195円679円388円679円
通常出荷日8日目8日目8日目5日目8日目4日目
使用形体貼る貼る貼る貼る貼る貼る
形状正方形正方形縦型正方形正方形正方形
サイズ(短手)(mm)100100555512055
サイズ(長手)(mm)1001001405512055
粘着・テープ有り有り有り有り有り有り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました