17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

衝突防止メタルプレート SBPシリーズ 61-7420-94

衝突防止メタルプレート SBPシリーズ

通常単価(税別)
514円
税込単価
565円
通常出荷日:8日目

【特長】・自動ドアなど、透明ガラスへの衝突防止用プレートです。

型番:

61-7420-94
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-7420-94の仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
丸型
サイズ(丸)(φ)
30
粘着・テープ
有り
サイズ
30φmm×1.5mm
商品詳細種別
30丸

絞り込み条件

  • サイズ(丸)(φ)

  • サイズ

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-7420-94

サイズ(丸)

(φ)

サイズ

商品詳細種別

最小発注数量
30
30φmm×1.5mm
30丸
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
514円
( 565円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動ドアなど、透明ガラスへの衝突防止用プレートです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

衝突防止メタルプレート SBPシリーズの型番61-7420-94のページです。 型番61-7420-94に関する仕様情報を記載しております。
衝突防止メタルプレート SBPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
衝突防止メタルプレート SBPシリーズ
ガラス用ステンレス衝突防止プレート
ガラス用衝突防止シール 正方形型
サインプレート 無地 UPシリーズ
ドアプレート 「押」 20604シリーズ
ドアプレート 「押」 20603シリーズ
メーカーアズワン光トラスコ中山アズワンアズワンアズワン
通常価格514円928円758円1,642円553円1,579円
通常出荷日8日目3日目1日目8日目8日目8日目
使用形体貼る貼る貼る置く貼る貼る
形状丸型丸型正方形横型縦型縦型
粘着・テープ有り有り有り無し有り有り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました