17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PH4518-3 プレート 出入口につき 61-7420-72

PH4518-3 プレート 出入口につき

通常単価(税別)
1,368
税込単価
1,505
通常出荷日:8日目

【特長】・プレートスタンドに取り付けての標示に最適です。【商品仕様】・サイズ:180mm×450mm×...

詳細を確認
  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    縦型
  • サイズ(短手) (mm)
    180
  • サイズ(長手) (mm)
    450
  • 粘着・テープ
    有り

型番:

61-7420-72
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-7420-72の仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
縦型
サイズ(短手)(mm)
180
サイズ(長手)(mm)
450
粘着・テープ
有り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-7420-72
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,368
( 1,505 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレートスタンドに取り付けての標示に最適です。
【商品仕様】
・サイズ:180mm×450mm×1mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PH4518-3 プレート 出入口につきの型番61-7420-72のページです。 型番61-7420-72に関する仕様情報を記載しております。
PH4518-3 プレート 出入口につきのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PH4518-3 プレート 出入口につき
UP123-4 プレート 出入口
Y5150-135 プレート 出入口
KP101-3 プレート 男女マーク
BS640-3 プレート締切CLOSED
Y5150-3 プレート ヨコ型 事務所
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,368382560263400684
通常出荷日8日目5日目5日目8日目8日目8日目
使用形体貼る貼る貼る貼る貼る貼る
形状縦型縦型横型正方形縦型横型
サイズ(短手)(mm)18030501004050
サイズ(長手)(mm)45012015010060150
粘着・テープ有り有り有り有り有り有り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました