17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BS512-9 プレート 洋式~ 61-7420-50

BS512-9 プレート 洋式~

通常単価(税別)
684
税込単価
752
通常出荷日:8日目

【特長】・透明アクリル、裏印刷タイプの標示プレートです。【商品仕様】・サイズ:50×120×2mm

  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    横型
  • サイズ(短手) (mm)
    50
  • サイズ(長手) (mm)
    120
  • 粘着・テープ
    有り

型番:

61-7420-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-7420-50の仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
横型
サイズ(短手)(mm)
50
サイズ(長手)(mm)
120
粘着・テープ
有り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-7420-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684
( 752 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明アクリル、裏印刷タイプの標示プレートです。
【商品仕様】
・サイズ:50×120×2mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BS512-9 プレート 洋式~の型番61-7420-50のページです。 型番61-7420-50に関する仕様情報を記載しております。
BS512-9 プレート 洋式~のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BS512-9 プレート 洋式~
KP164-9 プレート 更衣室
BS640-1 プレート 押/PUSH
BS640-2 プレート 引/PULL
BS640-3 プレート締切CLOSED
BS640-8 プレート 熱湯注意
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格684157400400400334
通常出荷日8日目7日目8日目8日目8日目4日目
使用形体貼る貼る貼る貼る貼る貼る
形状横型横型縦型縦型縦型縦型
サイズ(短手)(mm)504540404040
サイズ(長手)(mm)12016060606060
粘着・テープ有り有り有り有り有り有り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました