17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KS138-6プレートSTAFFONLY 61-7417-98

KS138-6プレートSTAFFONLY

通常単価(税別)
2,123
税込単価
2,335
通常出荷日:8日目

【特長】・レストラン・ホテル・店舗等に、高級感を演出します。【商品仕様】・サイズ:130mm×30mm...

詳細を確認
  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    横型
  • サイズ(短手) (mm)
    30
  • サイズ(長手) (mm)
    130
  • 粘着・テープ
    有り

型番:

61-7417-98
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-7417-98の仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
横型
サイズ(短手)(mm)
30
サイズ(長手)(mm)
130
粘着・テープ
有り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-7417-98
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,123
( 2,335 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レストラン・ホテル・店舗等に、高級感を演出します。
【商品仕様】
・サイズ:130mm×30mm×0.8mm

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KS138-6プレートSTAFFONLYの型番61-7417-98のページです。 型番61-7417-98に関する仕様情報を記載しております。
KS138-6プレートSTAFFONLYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KS138-6プレートSTAFFONLY
KS778-4 プレート 男/MENS
KP66-6 プレート 節水
KP83-6 プレート 土足厳禁
スチール無地板 平板 スチール-6
KP329-6 プレート 犬の糞の後始末
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,1232,6221371372,000 -630
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目9日目
使用形体貼る貼る貼る貼るねじ固定貼る
形状横型正方形正方形横型縦型縦型
サイズ(短手)(mm)30706035120200
サイズ(長手)(mm)130706080360300
粘着・テープ有り有り有り有り無し有り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました