17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UP260-12 プレート 関係者以外の 61-7411-45

UP260-12 プレート 関係者以外の

通常単価(税別)
1,061円
税込単価
1,167円
通常出荷日:8日目

【特長】・アクリル製の標示プレートです。【商品仕様】・サイズ:200mm×60mm×2mm

  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    縦型
  • サイズ(短手) (mm)
    60
  • サイズ(長手) (mm)
    200
  • 粘着・テープ
    有り

型番:

61-7411-45
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-7411-45の仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
縦型
サイズ(短手)(mm)
60
サイズ(長手)(mm)
200
粘着・テープ
有り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-7411-45
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,061円
( 1,167円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクリル製の標示プレートです。
【商品仕様】
・サイズ:200mm×60mm×2mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

UP260-12 プレート 関係者以外のの型番61-7411-45のページです。 型番61-7411-45に関する仕様情報を記載しております。
UP260-12 プレート 関係者以外ののレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UP260-12 プレート 関係者以外の
UP260-39プレートチラシ勧誘印刷物
KP329-6 プレート 犬の糞の後始末
KP215-8 プレート 犬の糞の後始末
UP260-43 プレート月当番 穴あき
光サインプレート 火元責任者
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン共栄プラスチック
通常価格1,061円1,061円817円477円1,061円627円
通常出荷日8日目8日目9日目5日目10日目1日目
使用形体貼る貼る貼る貼る貼る貼る
形状縦型縦型縦型縦型縦型縦型
サイズ(短手)(mm)60602002006040
サイズ(長手)(mm)200200300300200140
粘着・テープ有り有り有り有り有り有り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました