17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホログラム 61-7399-52

ホログラム

通常単価(税別)
400円
税込単価
440円
通常出荷日:9日目

立体的に見ることのできるシートです。サイズやタイプにより、7種ございます。

型番:

61-7399-52
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-7399-52の仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
横型
サイズ(短手)(mm)
20
サイズ(長手)(mm)
1000
粘着・テープ
有り
サイズ
20mm×mm×0.1mm
商品詳細種別
レインボー
-
-

絞り込み条件

  • 形状

  • サイズ(短手)(mm)

  • サイズ(長手)(mm)

  • サイズ

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-7399-52

形状

サイズ(短手)

(mm)

サイズ(長手)

(mm)

サイズ

商品詳細種別

最小発注数量
横型
20
1000
20mm×mm×0.1mm
レインボー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
400円
( 440円 )
9日目

詳細情報

基本情報

立体的に見ることのできるシートです。
サイズやタイプにより、7種ございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホログラムの型番61-7399-52のページです。 型番61-7399-52に関する仕様情報を記載しております。
ホログラムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホログラム
ホログラムシート
カッティングシート 450mm×12M
KS778-4 プレート 男/MENS
UP50-4 プレート 来客中-空室
蛍光反射シート 140×70mm・240×145mm
メーカーアズワンアズワン中川ケミカルアズワンアズワンマイスト
通常価格400円580円10,255円 -2,622円1,711円639円 -
通常出荷日9日目26日目1日目〜8日目8日目2日目〜
使用形体貼る貼る貼る貼る貼る貼る
粘着・テープ有り有り有り有り有り有り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました