17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ES120-1 プレート 身障者マーク 61-7396-60

ES120-1 プレート 身障者マーク

通常単価(税別)
388
税込単価
427
通常出荷日:8日目

【特長】・シールタイプの標示プレートです。【商品仕様】・サイズ:120mm×120mm×0.2mm

  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    正方形
  • サイズ(短手) (mm)
    120
  • サイズ(長手) (mm)
    120
  • 粘着・テープ
    有り

型番:

61-7396-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-7396-60の仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
正方形
サイズ(短手)(mm)
120
サイズ(長手)(mm)
120
粘着・テープ
有り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-7396-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
388
( 427 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シールタイプの標示プレートです。
【商品仕様】
・サイズ:120mm×120mm×0.2mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ES120-1 プレート 身障者マークの型番61-7396-60のページです。 型番61-7396-60に関する仕様情報を記載しております。
ES120-1 プレート 身障者マークのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ES120-1 プレート 身障者マーク
ES120-2 プレート 身障者マーク
ES721-1 プレート 禁煙
KP145-1 プレート 男マーク
CJ108-1 プレート 男マーク
シャイニングリフレクター Re-120
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンHOWA
通常価格3883883001951,460482 -
通常出荷日8日目8日目12日目8日目8日目在庫品1日目〜
使用形体貼る貼る貼る貼る貼る貼る
形状正方形正方形横型縦型正方形横型
サイズ(短手)(mm)120120205510025
サイズ(長手)(mm)12012070140100120
粘着・テープ有り有り有り有り有り有り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました