17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Y810-12 プレートヨコ型 火元確認 61-7394-71

Y810-12 プレートヨコ型 火元確認

通常単価(税別)
378円
税込単価
416円
通常出荷日:8日目

【特長】・落ち着いた印象の、アクリルマット板グレーカラーの標示プレートです。【商品仕様】・サイズ:80...

詳細を確認
  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    横型
  • サイズ(短手) (mm)
    25
  • サイズ(長手) (mm)
    80
  • 粘着・テープ
    有り

型番:

61-7394-71
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-7394-71の仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
横型
サイズ(短手)(mm)
25
サイズ(長手)(mm)
80
粘着・テープ
有り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-7394-71
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
378円
( 416円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・落ち着いた印象の、アクリルマット板グレーカラーの標示プレートです。
【商品仕様】
・サイズ:80mm×25mm×2mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Y810-12 プレートヨコ型 火元確認の型番61-7394-71のページです。 型番61-7394-71に関する仕様情報を記載しております。
Y810-12 プレートヨコ型 火元確認のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Y810-12 プレートヨコ型 火元確認
Y810-13 プレートヨコ型 土足厳禁
Y5150-3 プレート ヨコ型 事務所
Y5150-4 ヨコ型 プレート 会議室
Y5150-1 ヨコ型 プレート 社長室
Y5150-47 ヨコ型 プレート 浴室
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格378円818円684円684円684円684円
通常出荷日8日目12日目8日目8日目8日目8日目
使用形体貼る貼る貼る貼る貼る貼る
形状横型横型横型横型横型横型
サイズ(短手)(mm)252550606030
サイズ(長手)(mm)808015020020070
粘着・テープ有り有り有り有り有り有り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました