17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

安心クッションL字型90cm 極細
カーボーイ
機器矢印銘板
エスコ
平面ミラー(ステンレス製)
エスコ
  • <
  • >
アズワン CA-100 コーンアロー 矢印標識 61-9939-34

アズワン CA-100 コーンアロー 矢印標識

通常単価(税別)
2,179円
税込単価
2,397円
通常出荷日:10日目

【特長】・カラーコーンに被せて簡単に誘導表示ができる専用矢印標識です。【商品仕様】・材質:ポリエチレン...

詳細を確認

    型番:

    61-9939-34
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-9939-34の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-9939-34
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,179円
    ( 2,397円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・カラーコーンに被せて簡単に誘導表示ができる専用矢印標識です。
    【商品仕様】
    ・材質:ポリエチレン
    ・サイズ:幅346mm×高さ122mm×厚み124mm
    ・ビス2個付
    ・※本体のみです。ステッカーは付属していません。付属のビスで固定します。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アズワン CA-100 コーンアロー 矢印標識の型番61-9939-34のページです。 型番61-9939-34に関する仕様情報を記載しております。
    アズワン CA-100 コーンアロー 矢印標識のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アズワン CA-100 コーンアロー 矢印標識
    CA-100 コーンアロー 矢印標識(日本緑十字社)
    コーンアロー
    CH-100 コーンヘッド標識
    コーンヘッド標識 右矢印
    コーンヘッド標識 →右矢印
    メーカーアズワン日本緑十字社日本緑十字社アズワンアズワンアズワン
    通常価格2,179円2,179円1,365円3,571円3,075円 -3,205円 -
    通常出荷日10日目10日目4日目8日目8日目8日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました