17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン RC-WP コーンリング 61-9937-41

アズワン RC-WP コーンリング

通常単価(税別)
1,475円
税込単価
1,623円
通常出荷日:8日目

【特長】・線径6mmプラカラーチェインに対応しています。【商品仕様】・材質:スチロール・サイズ:Φ11...

詳細を確認

    型番:

    61-9937-41
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-9937-41の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-9937-41
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,475円
    ( 1,623円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・線径6mmプラカラーチェインに対応しています。
    【商品仕様】
    ・材質:スチロール
    ・サイズ:Φ110mm×Φ90mm
    ・厚み:12mm
    ・色:ブラック
    ・入数:5個1組

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アズワン RC-WP コーンリングの型番61-9937-41のページです。 型番61-9937-41に関する仕様情報を記載しております。
    アズワン RC-WP コーンリングのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アズワン RC-WP コーンリング
    RC-WP コーンリング(日本緑十字社)
    コーンリング
    アズワン コーンバーC
    リングバー
    RC-2 レッドコーンスタンド
    メーカーアズワン日本緑十字社日本緑十字社アズワントーグ安全工業アズワン
    通常価格1,475円1,475円1,026円3,154円 -1,065円 -2,797円
    通常出荷日8日目8日目4日目8日目〜4日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました