17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バリアライン カラーコーン用

バリアライン カラーコーン用

通常単価(税別)
1,421円~6,905円
税込単価
1,563円~7,596円
通常出荷日:8日目

【特長】・カラーコーンに取り付けるだけで非粘着の表示テープを使用した区域管理ができます。・テープはバリ...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 材質

    • 表示内容

    • サイズ

    • 補足

    • テープ長さ

    • 商品詳細種別

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    材質

    表示内容

    サイズ

    補足

    テープ長さ

    商品詳細種別

    最小発注数量
    上部/ABS樹脂、下部/ポリエチレン
    -
    幅96mm×高さ256mm
    受け7箇所・ビス2個付(※受け側のコーンジョイントは付属していません。)
    5m
    カラーコーン用本体 トラ柄テープ付き
    1個
    上部/ABS樹脂、下部/ポリエチレン
    きけん立入禁止
    幅96mm×高さ256mm
    受け7箇所・ビス2個付(※受け側のコーンジョイントは付属していません。)
    5m
    カラーコーン用本体 文字入りテープ付き
    1個
    ポリエチレン
    -
    幅96mm×高さ238mm
    受け2箇所・ビス2個付
    -
    カラーコーン用受け側
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,905円
    ( 7,596円 )
    8日目
    6,905円
    ( 7,596円 )
    8日目
    1,421円
    ( 1,563円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・カラーコーンに取り付けるだけで非粘着の表示テープを使用した区域管理ができます。
    ・テープはバリアライン本体に収納が可能です。(手巻き式)
    ・バリアライン本体には伸ばしたテープを7箇所に掛けることができるので、様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
    ・表示テープは他のテープをカットして交換取付けが可能です(組立てが必要となります)
    ・※ご使用の際は2個以上使うか、もしくは、受け側にコーンジョイントをご使用ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    バリアライン カラーコーン用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バリアライン カラーコーン用
    バリアライン(コーン用)
    バリアライン(コーン用) コーンジョイント(カットコーン用)
    バリアライン(コーン用) コーンジョイント(安全コーン用)
    カラーコーン用カバー
    バリアライン(コーン用) 標示テープ付(カットコーン用)
    メーカーアズワンミツギロン工業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格1,421円-4,260円822円822円924円 -1,430円 -
    通常出荷日8日目11日目1日目2日目1日目〜1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト