17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RC-4 レッドコーンスタンド 61-3435-33

RC-4 レッドコーンスタンド

通常単価(税別)
2,797円
税込単価
3,077円
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・表示内容:駐車禁止・材質:ポリエチレン・サイズ:(スタンド)700mm・(ベース)385...

詳細を確認

    型番:

    61-3435-33
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-3435-33の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3435-33
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,797円
    ( 3,077円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示内容:駐車禁止
    ・材質:ポリエチレン
    ・サイズ:(スタンド)700mm・(ベース)385mm角
    ・片面表示
    ・RC-4

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    RC-4 レッドコーンスタンドの型番61-3435-33のページです。 型番61-3435-33に関する仕様情報を記載しております。
    RC-4 レッドコーンスタンドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    RC-4 レッドコーンスタンド
    レッドコーンスタンド 「駐車禁止」
    RC-2 レッドコーンスタンド
    アズワン RC-WP コーンリング
    ユニット コーンポケット A4縦
    レッドコーンスタンド 「駐車御遠慮下さい」
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンユニット日本緑十字社
    通常価格2,797円1,648円2,797円1,475円1,062円1,648円
    通常出荷日8日目2日目10日目8日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました