ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
カーボーイ 安心クッション L字型90cm 細 |
|
ミスミ 安全クッション 丸型90cm【5個入り】 |
|
カーボーイ 安心クッションL字型90cm 極細 |

【特長】
・カラーコーンでロープが張れる。
・カラーコーンとロープそしてこれがあれば、バリケードが出来ます。また、交互に重ねられるので立て積みでキレイに収納できます。
【商品仕様】
・材質:ポリプロピレン
・700mmカラーコーン用
・カラーコーン、ロープは別売 スタッキングイメージ
・RC-ST


トラスコ中山
安全コーン 用途:工事現場や駐車場

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中発販売
自動巻バリアリール(マグネット付)
4.6通常価格(税別):5,915円~

トラスコ中山
安全コーン 用途:工事現場や駐車場
4.8通常価格(税別):980円~

トラスコ中山
ガードバー TGB-GW20
3.7通常価格(税別):922円~

エスコ
245×245×410mm カラーコーン(伸縮式)
0通常価格(税別):1,980円~

エスコ
380x380x700mm コーン(反射無/10本)
0通常価格(税別):6,963円~

日本緑十字社
トラ柄コーンバー(伸縮タイプ)
0通常価格(税別):3,504円

日本緑十字社
プラカラーチェイン(クイックジョイント有・無)
4.8通常価格(税別):753円~

ユニット
プラスチックチェーン 黄/黒
4通常価格(税別):1,127円~

トラスコ中山
プラチェーンジョイント
0通常価格(税別):247円~