17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CH-100 コーンヘッド標識 61-3428-40

CH-100 コーンヘッド標識

通常単価(税別)
3,571円
税込単価
3,928円
通常出荷日:8日目

【特長】・取り替え簡単。カラーコーン用標識です。・標識は用途やイメージに合わせて、差し替えOKです。ビ...

詳細を確認

    型番:

    61-3428-40
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-3428-40の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3428-40
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,571円
    ( 3,928円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・取り替え簡単。カラーコーン用標識です。
    ・標識は用途やイメージに合わせて、差し替えOKです。ビスで固定することもでき、またフックも付いているのでプラカラーチェインでつなげるとバリケードとしても使えます。
    【商品仕様】
    ・材質:本体/ポリエチレン、表示部/PETステッカー
    ・サイズ:300mm幅×426mm高さ×94mm厚み
    ・片面表示・ビス2個付 CH-100(119100)は本体のみ。ステッカーは付属していません。
    ・コーンヘッド
    ・カラーコーン・おもしコーンバーテープ別売
    ・CH-100

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    CH-100 コーンヘッド標識の型番61-3428-40のページです。 型番61-3428-40に関する仕様情報を記載しております。
    CH-100 コーンヘッド標識のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    CH-100 コーンヘッド標識
    コーンヘッド標識 CH-100
    コーンヘッド標識
    コーンヘッド標識 「徐行」
    アズワン CA-100 コーンアロー 矢印標識
    コーンヘッド標識 →右矢印
    メーカーアズワン日本緑十字社エスコアズワンアズワンアズワン
    通常価格3,571円2,511円5,471円3,205円 -2,179円3,205円 -
    通常出荷日8日目1日目1日目8日目10日目8日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました