17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーンヘッド標識 「一時停止」

コーンヘッド標識 「一時停止」

通常単価(税別)
3,205円~6,548円
税込単価
3,526円~7,203円
通常出荷日:8日目

【特長】・型番:61-3428-30…取り換えが簡単でカラーコーンに被せるだけでサインスタンドとして使...

詳細を確認
  • 表示内容
    一時停止
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 材質

  • 付属品

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

材質

付属品

サイズ

最小発注数量
本体/ポリエチレン、表示部/PETステッカー
ビス×2個、ステッカー(片面)
コーンヘッド/幅300mm×高426mm×厚94mm、ステッカー/285mm
1個
表示部/PETステッカー
-
ステッカー/285mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,548円
( 7,203円 )
8日目
3,205円
( 3,526円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・型番:61-3428-30…取り換えが簡単でカラーコーンに被せるだけでサインスタンドとして使用できます。両面表示タイプやオフックも付いているのでプラカラーチェインでつなげるとバリケードとしても使えます。
・型番:61-3428-51…コーンヘッド標識専用のステッカーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーンヘッド標識 「一時停止」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーンヘッド標識 「一時停止」
コーンヘッド標識「一時停止」 CH-11
コーンヘッド標識「一時停止」 CH-11S
コーンヘッド標識 「徐行」
コーンヘッド標識 「飛び出し注意」
コーンヘッド標識 「駐輪禁止」
メーカーアズワン日本緑十字社日本緑十字社アズワンアズワンアズワン
通常価格3,205円-4,208円2,098円3,205円 -3,205円 -3,205円 -
通常出荷日8日目1日目4日目8日目1日目〜8日目
表示内容一時停止--徐行飛び出し注意駐輪禁止

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト