17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーンヘッド標識 ←左矢印

コーンヘッド標識 ←左矢印

通常単価(税別)
3,205円~6,548円
税込単価
3,526円~7,203円
通常出荷日:10日目

【特長】・型番:61-3428-24…取り換えが簡単でカラーコーンに被せるだけでサインスタンドとして使...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 材質

    • 付属品

    • サイズ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数

    材質

    付属品

    サイズ

    最小発注数量
    本体/ポリエチレン、表示部/PETステッカー
    ビス×2個、ステッカー(片面)
    コーンヘッド/幅300mm×高426mm×厚94mm、ステッカー/285mm
    1個
    表示部/PETステッカー
    -
    ステッカー/285mm
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,548円
    ( 7,203円 )
    10日目
    3,205円
    ( 3,526円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・型番:61-3428-24…取り換えが簡単でカラーコーンに被せるだけでサインスタンドとして使用できます。両面表示タイプやオフックも付いているのでプラカラーチェインでつなげるとバリケードとしても使えます。
    ・型番:61-3428-45…コーンヘッド標識専用のステッカーです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コーンヘッド標識 ←左矢印のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コーンヘッド標識 ←左矢印
    コーンヘッド標識 右矢印
    コーンヘッド標識 →右矢印
    コーンヘッド標識
    コーンヘッド標識 ↑上矢印
    コーンヘッド標識 「徐行」
    メーカーアズワンアズワンアズワンエスコアズワンアズワン
    通常価格3,205円-2,871円 -3,205円 -5,471円3,205円 -3,205円 -
    通常出荷日10日目8日目8日目〜1日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト