17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NCS-2K コーンサイン 61-3428-12

NCS-2K コーンサイン

通常単価(税別)
3,881円
税込単価
4,269円
通常出荷日:10日目

【特長】・現在使っているコーンが標識に!!・現在、使用されているコーンに被せるだけで、意味を持った標識...

詳細を確認

    型番:

    61-3428-12
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-3428-12の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3428-12
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,881円
    ( 4,269円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・現在使っているコーンが標識に!!
    ・現在、使用されているコーンに被せるだけで、意味を持った標識に生まれ変わります。
    ・しかも反射シートなので、暗い場所でも光が当たると注意を強調します。
    【商品仕様】
    ・表示内容:この先立入禁止
    ・材質:表示部/反射シート、ベース/ポリプロピレン発泡
    ・サイズ:500×300×4mm
    ・片面表示 オリジナルや両面タイプも製作できます。お気軽にお問い合わせください。 カラーコーン別売
    ・NCS-2K

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    NCS-2K コーンサインの型番61-3428-12のページです。 型番61-3428-12に関する仕様情報を記載しております。
    NCS-2K コーンサインのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    NCS-2K コーンサイン
    NCS-34K コーンサイン
    NCS-32K コーンサイン
    NCS-43K コーンサイン
    ユニット コーンサイン
    トーグ コーンサイン
    メーカーアズワン日本緑十字社日本緑十字社アズワンユニットトーグ安全工業
    通常価格3,881円3,117円3,011円2,914円5,007円 -7,215円
    通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目〜4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました