17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JRC-R ジャンボコーンスタンド 61-3428-04

JRC-R ジャンボコーンスタンド

通常単価(税別)
16,739円
税込単価
18,413円
通常出荷日:8日目

【特長】・大型車両でも視界に入る、大型スタンド。・従来のコーンスタンドでは見にくい、大型車両にも3段の...

詳細を確認

    型番:

    61-3428-04
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-3428-04の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3428-04
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,739円
    ( 18,413円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・大型車両でも視界に入る、大型スタンド。
    ・従来のコーンスタンドでは見にくい、大型車両にも3段の反射材によりしっかり目立つ大型コーンスタンドです。頭部にチェインやロープを掛けることでバリケードとしても使用できます。別売のフックをセットすることで、2段バリケードにすることもできます。
    【商品仕様】
    ・材質:本体/高密度ポリエチレン・反射シート3段付き、重しベース/再生ゴム
    ・サイズ:(高さ)1420mm・(ベース径)380mm (重しベース)外形195mm8角形
    ・重量:(本体)2.3㎏・(重しベース)5㎏
    ・チェイン取り付けフック別売
    ・従来のコーンスタンド(高さ700mm:左側)に対しジャンボコーン(高さ1420mm:右側)の大きさ比較 (重しベース・付属)
    ・JRC-R

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    JRC-R ジャンボコーンスタンドの型番61-3428-04のページです。 型番61-3428-04に関する仕様情報を記載しております。
    JRC-R ジャンボコーンスタンドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    JRC-R ジャンボコーンスタンド
    ジャンボコーン レッド/ホワイト
    JRC-F ジャンボコーンスタンド
    自動巻バリアリール(マグネット付)
    トラコーン
    カラーコーン用ロープストッパー
    メーカーアズワン日本緑十字社日本緑十字社中発販売トラスコ中山日本緑十字社
    通常価格16,739円12,001円964円5,915円 -1,503円748円
    通常出荷日8日目2日目4日目1日目〜1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました