17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン コーンバーC

アズワン コーンバーC

通常単価(税別)
3,154円~3,205円
税込単価
3,469円~3,526円
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。・夜間での視認性に...

詳細を確認
  • 材質
    ABS樹脂
  • 仕様
    赤白反射タイプ コーンバーC
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
54mmφ×2m
1個
54mmφ×1.5m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,205円
( 3,526円 )
10日目
3,154円
( 3,469円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。
・夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アズワン コーンバーCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン コーンバーC
緑十字 トラ柄コーンバー
コーンバーA
カラーコーンスタンド
カラーコーン透明表示カバー CCシリーズ
コーンバー
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンジョインテックス(プラス)
通常価格3,154円-2,078円 -2,094円 -999円 -1,596円 -1,308円 -
通常出荷日8日目〜2日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
材質ABS樹脂-ABS樹脂ポリエチレンPVC-
仕様赤白反射タイプ コーンバーC-反射タイプ コーンバーA---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト