17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーンバーB

コーンバーB

通常単価(税別)
2,308円~2,564円
税込単価
2,539円~2,820円
通常出荷日:10日目

【特長】・両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。・反射シートを使用...

詳細を確認
  • 材質
    ABS樹脂
  • 仕様
    反射タイプ コーンバーB
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

サイズ

最小発注数量
34mmφ×2m
1個
34mmφ×1.5m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,564円
( 2,820円 )
10日目
2,308円
( 2,539円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。
・反射シートを使用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーンバーBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーンバーB
コーンバー(A:大,小/B:大,小)
コーンバーA
アズワン コーンバーC
カラーコーンスタンド
カラーコーン透明表示カバー CCシリーズ
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,308円-1,458円 -2,148円 -3,154円 -1,089円 -1,596円 -
通常出荷日10日目1日目1日目〜8日目〜1日目〜1日目〜
材質ABS樹脂-ABS樹脂ABS樹脂ポリエチレンPVC
仕様反射タイプ コーンバーB-反射タイプ コーンバーA赤白反射タイプ コーンバーC--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト