17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SRC-1 カラーコーンスタンド 61-3427-86

SRC-1 カラーコーンスタンド

通常単価(税別)
2,591円
税込単価
2,850円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質:ポリエチレン・サイズ:(スタンド)700mm・(ベース)385mm角・白色反射シー...

詳細を確認

    型番:

    61-3427-86
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-3427-86の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3427-86
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,591円
    ( 2,850円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・材質:ポリエチレン
    ・サイズ:(スタンド)700mm・(ベース)385mm角
    ・白色反射シート付
    ・SRC-1

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SRC-1 カラーコーンスタンドの型番61-3427-86のページです。 型番61-3427-86に関する仕様情報を記載しております。
    SRC-1 カラーコーンスタンドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SRC-1 カラーコーンスタンド
    カラーコーンスタンド 385mm×700mm
    サンコー フックジョイント F-1 赤
    サンコー コーンバーφ34(1.5m)黄/黒
    サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40(2.1kg)赤
    サンコー ヘビーコーン700H φ40(2.1kg)赤
    メーカーアズワン日本緑十字社三甲三甲三甲三甲
    通常価格2,591円999円 -1,175円1,812円7,200円6,587円
    通常出荷日3日目1日目〜6日目6日目8日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました