ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
業務用ポリ袋【50~200個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):1,006円~
通常出荷日:1日目
瑞穂化成工業
キャンピングボトル 5/10/20L
瑞穂化成工業
通常価格(税別):3,588円~
通常出荷日:4日目 ~
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:5日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620【1~50個入り】
通常価格(税別):207円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンレス角型容器(ロックタイプ)
アズワン
通常価格(税別):2,503円~
通常出荷日:1日目
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:20日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320【1~100個入り】
通常価格(税別):331円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・簡単に油を除去【商品仕様】・入数:1ケース(5枚/袋×12袋入り)・5.4kg

トラスコ中山
油吸収シート 油専用

アズワン
Kaoグリース吸着シート4本
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
高濃度アルコール除菌シート
4通常価格(税別):573円~

ミスミ
除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用
0通常価格(税別):12,227円~

朝日産業
ムシポン用捕虫テープカートリッジ
0通常価格(税別):1,227円~

山崎産業
コンドル (雑巾)タオル雑巾 (5枚入)
0通常価格(税別):823円

朝日産業
捕虫器 ムシポン (MP-301シリーズ、吊り下げ型)
0通常価格(税別):19,073円~

トラスコ中山
使い捨てぞうきん 綿100%
0通常価格(税別):3,644円

健栄製薬
無水エタノールIP 400ml
0通常価格(税別):1,183円

フマキラー
アリカダン粉剤
0通常価格(税別):914円

フマキラー
ゴキファイタープロ パワフルスリム
0通常価格(税別):1,026円