17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MZ624 500℃耐熱手袋3本指 61-4696-10

MZ624 500℃耐熱手袋3本指

通常単価(税別)
10,634
税込単価
11,697
通常出荷日:10日目

【特長】・高強力繊維「ザイロン®」「ケブラー®」を使用し、高耐熱性・高切創性を有しています。・手の平部...

詳細を確認

    型番:

    61-4696-10
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-4696-10の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4696-10
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,634
    ( 11,697 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高強力繊維「ザイロン®」「ケブラー®」を使用し、高耐熱性・高切創性を有しています。
    ・手の平部の内側には断熱材として、パラ系アラミド繊維フエルトを使用しています。
    【商品仕様】
    ・材質:甲・平裾/アラミド繊維(綿貼)、平/PBO繊維、アラミド繊維フエルト(綿貼)
    ・全長:26cm
    ・素材耐熱温度:平側-500℃、甲側-300℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MZ624 500℃耐熱手袋3本指の型番61-4696-10のページです。 型番61-4696-10に関する仕様情報を記載しております。
    MZ624 500℃耐熱手袋3本指のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MZ624 500℃耐熱手袋3本指
    MZ627 500℃耐熱手袋ロング3本指
    マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ624
    耐熱手袋 マックパワー300(3本指)
    アルミ3指手袋
    耐熱手袋 アルミカーボン ケブラー 3本指タイプ・5本指タイプ
    メーカーアズワンアズワンマックス(手袋)マックス(手袋)日本エンコンアズワン
    通常価格10,63411,4187,7375,928 -13,06120,249 -
    通常出荷日10日目10日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました