17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MT797 耐熱耐切創足カバー(織物) 61-4696-67

MT797 耐熱耐切創足カバー(織物)

通常単価(税別)
8,864円
税込単価
9,750円
通常出荷日:25日目

【特長】・幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アラミド繊維「ケブラー®」を使用しています。【商品仕様】・...

詳細を確認

    型番:

    61-4696-67
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 25日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-4696-67
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,864円
    ( 9,750円 )
    25日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アラミド繊維「ケブラー®」を使用しています。
    【商品仕様】
    ・材質:PBO繊維(綿貼)
    ・全長:25cm
    ・素材耐熱温度:300℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MT797 耐熱耐切創足カバー(織物)の型番61-4696-67のページです。 型番61-4696-67に関する仕様情報を記載しております。
    MT797 耐熱耐切創足カバー(織物)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MT797 耐熱耐切創足カバー(織物)
    吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 足カバー ネイビーブルー
    床革足カバー
    EFC18耐熱足カバー
    牛床革保護具 足カバー
    吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 腕カバー ネイビーブルー
    メーカーアズワン吉野グリーンクロス帝健トラスコ中山吉野
    通常価格8,864円9,674円5,048円 -8,682円4,075円10,092円
    通常出荷日25日目1日目11日目9日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト