ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

G7415-1ディスポヘアーネット

G7415-1ディスポヘアーネット 61-0078-61
通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:1日目

【特長】・ディスポタイプのヘアーネット【商品仕様】・ポリプロピレンスパンボンド不織布 ディスポ・入数:...

詳細を確認

型番:

61-0078-61
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0078-61の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0078-61
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスポタイプのヘアーネット
【商品仕様】
・ポリプロピレンスパンボンド不織布 ディスポ
・入数:1箱(100枚)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

G7415-1ディスポヘアーネットの型番61-0078-61のページです。 型番61-0078-61に関する仕様情報を記載しております。
G7415-1ディスポヘアーネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G7415-1ディスポヘアーネット
G7461-1アドクリーンインナーフード(アズワン)
G7461-1アドクリーンインナーフード(ガードナー)
ディスポキャップ 後ろ結び SC-D1・ベレータイプ SC-G1
帽子A-1156 1 ネイビー
防災用折りたたみヘルメット BLOOM ホワイト,重量:430g
メーカーアズワンアズワンガードナーアズワンコーコス信岡トーヨーセフティー
通常価格3,00040,55139,2003,965 -1,6904,889
通常出荷日1日目12日目12日目1日目3日目65日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト