17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

頭部保護具対応 安全クリーンフード CBシリーズ

頭部保護具対応 安全クリーンフード CBシリーズ

通常単価(税別)
4,9785,300
税込単価
5,4765,830
通常出荷日:1日目

ファスナー付きタイプです。頭部保護具(GS1601)対応フードです。

    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • 詳細

    • 商品詳細種別

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中

    詳細

    商品詳細種別

    最小発注数量
    ファスナー付き
    白 フリーサイズ
    5個
    ファスナー付き
    青 フリーサイズ
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,978
    ( 5,476 )
    1日目
    5,300
    ( 5,830 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    ファスナー付きタイプです。
    頭部保護具(GS1601)対応フードです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    頭部保護具対応 安全クリーンフード CBシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    頭部保護具対応 安全クリーンフード CBシリーズ
    クリーンネット
    クリーンフード FH449C
    アズピュア涼感クリーンフード 青
    でんでん帽 CAシリーズ
    TRUSCO 使い捨て頭巾 ヘルメット対応型 (10枚入)
    メーカーアズワンアズワン東洋リントフリーアズワンアズワントラスコ中山
    通常価格4,978-7,690 -2,062 -1,87921,100 -4,063
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト