17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガード

通常単価(税別)
1,596
税込単価
1,756
通常出荷日:8日目

【特長】・クッション性に優れています。つま先用材質:金属(つま先部)ひざ用材質:PE(ポリエチレン)ス...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 仕様

    • 型番

    • 重量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様

    型番

    重量

    材質

    最小発注数量
    つま先用
    2050
    約130g
    金属(つま先部)
    1個
    ひざ用
    2200
    約52g
    PE(ポリエチレン)スポンジパッド
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,596
    ( 1,756 )
    8日目
    1,596
    ( 1,756 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・クッション性に優れています。
    つま先用
    材質:金属(つま先部)
    ひざ用
    材質:PE(ポリエチレン)スポンジパッド

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ガードのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガード
    シューズカバー(ロングタイプ)
    AZ CLEAN1803 シューズカバー【アゼアス】
    PE使い捨てシューズカバー
    AZ CLEAN1802 シューズカバー(アゼアス)
    ディスポシューズカバー 1箱(50枚)
    メーカーアズワンアズワンアゼアストラスコ中山アゼアスアズワン
    通常価格1,5966,6862,7992,120 -4,46710,120
    通常出荷日8日目1日目1日目1日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト