17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

84804 スムースガウン フリー 61-7361-75

84804 スムースガウン フリー

通常単価(税別)
2,692
税込単価
2,961
通常出荷日:10日目

【特長】・バスト部の生地が二重のため、透けにくい分娩・入院着です。・伸縮性のある素材を使用し、動きやす...

詳細を確認

    型番:

    61-7361-75
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-7361-75の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-7361-75
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,692
    ( 2,961 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バスト部の生地が二重のため、透けにくい分娩・入院着です。
    ・伸縮性のある素材を使用し、動きやすい、なめらかな着心地です。
    ・内側1カ所と外側上下2カ所の計3カ所をヒモでとめられるため、足まわりのはだけを防ぎます。
    【商品仕様】
    ・種類:フリー
    ・サイズ:丈 110cm
    ・入数:1枚入

    商品担当おすすめ

    • 作業つなぎ服 画像

      アズワン

      作業つなぎ服

      【特長】優れた通気性・柔軟性!股部等動きの中で負荷がかかる部分を補強しています。ウエスト全体にゴムが入っているので、ずれ落ちを防止します。脇部分にゆとりを持たせ、動きやすくしています。

    • SMS作業つなぎ服(帯電防止) 画像

      アズワン

      SMS作業つなぎ服(帯電防止)

      【特長】股部等動きの中で負荷がかかる部分を補強しています。ウエスト全体にゴムが入っているので、ずれ落ちを防止します。通気性・柔軟性に優れています。脇部分にゆとりを持たせ、動きやすくしています。

    • タイベック ソフトウェア II型 画像

      アズワン

      タイベック ソフトウェア II型

      様々な環境で作業者を防護します。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    84804 スムースガウン フリーの型番61-7361-75のページです。 型番61-7361-75に関する仕様情報を記載しております。
    84804 スムースガウン フリーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました