17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

51028 滅菌アイソレーションガウン 61-7357-61

51028 滅菌アイソレーションガウン

通常単価(税別)
82,059
税込単価
90,265
通常出荷日:35日目

【特長】・看護介護用・お見舞い用・患者用などのディスポタイプの簡易予防衣です。・SMS不織布を使用して...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    61-7357-61
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 35日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-7357-61
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    82,059
    ( 90,265 )
    35日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・看護介護用・お見舞い用・患者用などのディスポタイプの簡易予防衣です。
    ・SMS不織布を使用しているため、血液や体液などのバリア性に優れます。
    ・丈120cmのロング丈、袖丈62cmのゆったり使用です。
    ・軽量で通気性にも優れます。
    ・洗濯などの業務の省力化が図れます。
    ・前面・腕部にラミネート加工を施し、バリア性に優れたアイソレーションガウンです。
    【商品仕様】
    ・種類:フリー 袖口付 前面・腕部PEラミネート加工
    ・入数:1枚入×100袋

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    51028 滅菌アイソレーションガウンの型番61-7357-61のページです。 型番61-7357-61に関する仕様情報を記載しております。
    51028 滅菌アイソレーションガウンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    51028 滅菌アイソレーションガウン
    不織布保護服プロテクガード ライトワークウェア
    AZ WORK1000 続服 白
    エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布) ズボン
    アゼアス PPヤッケ 3L
    不織布使い捨て保護服 フード付ジャンパー ホワイト
    メーカーアズワン日本製紙クレシアアズワントラスコ中山アゼアストラスコ中山
    通常価格82,059775580 -656 -481714 -
    通常出荷日35日目5日目1日目1日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト