17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AZ WORK1000 続服 青

AZ WORK1000 続服 青

通常単価(税別)
888995
税込単価
9771,095
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量で通気性に優れたポリプロピレン製作業服です。・主な用途:汚れ作業・使用上の注意事項:耐熱...

詳細を確認
  • 詳細
    スパンボンド製
  • 商品の仕様
    フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付
  • 特徴
    使いきり

ご注意

  • 耐熱性、防炎性はありません。油汚れには適していません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 適応胸囲

  • 適応身長

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

適応胸囲

適応身長

商品詳細種別

最小発注数量
L
84~100cm
164~176cm
●Lサイズ●適応身長:164~176cm●適応胸囲:84~100cm
1個
LL
92~108cm
170~188cm
●LLサイズ●適応身長:170~188cm●適応胸囲:92~108cm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
995
( 1,095 )
1日目
888
( 977 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で通気性に優れたポリプロピレン製作業服です。
・主な用途:汚れ作業
・使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。油汚れには適していません。

ご注意

  • 耐熱性、防炎性はありません。油汚れには適していません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AZ WORK1000 続服 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AZ WORK1000 続服 青
AZ WORK1000 続服 白
AZ WORK1000 続服 紺
AZ WORK1100 ヤッケ
AZ GUARD2100 ジャンパー
デュポン タイベック製 1110NA型 続服
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格888-888 -610 -7161,2712,416
通常出荷日1日目1日目1日目8日目8日目〜8日目
詳細スパンボンド製スパンボンド製スパンボンド製スパンボンド製SMS高密度ポリエチレン
商品の仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付袖口ゴム入/フード額部ゴム入-スタンドカラー/袖口ゴム入/裾折り返し/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い
特徴使いきり使いきり使いきり使いきり使いきり使いきり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト