17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デュポン タイベック製 4391 ガウン

デュポン タイベック製 4391 ガウン

通常単価(税別)
1,597円
税込単価
1,757円
通常出荷日:1日目

【特長】・防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるタイベック®を使用したガウンです。・主な用途:汚...

詳細を確認
  • 種類
    その他
  • 用途
    その他
  • 規格
    JIS規格品
  • 色
    白
  • 商品の仕様
    後ろ襟面ファスナー付/袖口リブ付/裾切りっぱなし/脇帯ヒモ付/後ろ開き/縫い目は内縫い
  • 特徴
    使いきり
  • 材質
    高密度ポリエチレン

ご注意

  • 耐熱性、防炎性はありません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 適応胸囲

  • 適応身長

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

適応胸囲

適応身長

最小発注数量
M
76~92cm
152~164cm
1個
L
84~104cm
158~170cm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,597円
( 1,757円 )
1日目
1,597円
( 1,757円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるタイベック®を使用したガウンです。
・主な用途:汚れ作業
・使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
・その他:JIS T 8115 タイプPB(6)適合品

ご注意

  • 耐熱性、防炎性はありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デュポン タイベック製 4391 ガウンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デュポン タイベック製 4391 ガウン
デュポン タイベック製 7000P ヤッケ
デュポン タイベック製 1110NA型 続服
デュポン タイベック ソフトウェアI型 TVS1シリーズ
AZ WORK1100 ヤッケ
AZ WORK1000 続服 紺
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,597円1,451円 -2,652円1,635円 -716円671円 -
通常出荷日1日目2日目8日目1日目〜8日目1日目
種類その他--つなぎタイプ--
用途その他--その他--
規格JIS規格品--JIS規格品--
色白白白白白紺
商品の仕様後ろ襟面ファスナー付/袖口リブ付/裾切りっぱなし/脇帯ヒモ付/後ろ開き/縫い目は内縫いフード額部ゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/縫い目は内縫いスタンドカラー/袖口ゴム入/裾折り返し/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫いシャツカラー/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は内縫い袖口ゴム入/フード額部ゴム入フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト