17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイベック製 2010B ジャンパー3L 61-0001-31

タイベック製 2010B ジャンパー3L

通常単価(税別)
1,380
税込単価
1,518
通常出荷日:1日目

【特長】・防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるタイベック®を使用したセパレート型防護服です。・...

詳細を確認

    ご注意

    • 耐熱性、防炎性はありません。

    型番:

    61-0001-31
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0001-31の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0001-31
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,380
    ( 1,518 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるタイベック®を使用したセパレート型防護服です。
    ・主な用途:汚れ作業
    ・使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
    ・その他:JIS T 8115 タイプPB(6)適合品
    【商品仕様】
    ・高密度ポリエチレン
    ・フードヒモ入/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い
    ・色:白
    ・使いきり
    ・※デュポン(TM)、タイベック® は、米国デュポン社の商標または登録商標です。
    ・型番:A212010-0005

    ご注意

    • 耐熱性、防炎性はありません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    タイベック製 2010B ジャンパー3Lの型番61-0001-31のページです。 型番61-0001-31に関する仕様情報を記載しております。
    タイベック製 2010B ジャンパー3Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タイベック製 2010B ジャンパー3L
    デュポンタイベック製 2010B ジャンパー
    SF製 ツナギ服 サイズ 3L L LL M
    アゼアス タイベック(R) 製続服 4L
    SMS製 ジャンパー (フード付)
    アゼアス PPヤッケ 3L
    メーカーアズワンアゼアスアゼアスアゼアスアゼアスアゼアス
    通常価格1,3801,042 -707 -1,544907 -481
    通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました