17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デュポン タイベック製 1110NA型 続服 61-0001-16

デュポン タイベック製 1110NA型 続服

通常単価(税別)
2,416円
税込単価
2,658円
通常出荷日:8日目

【特長】・防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるタイベック®を使用した防護服です。・主な用途:汚...

詳細を確認
  • 色
    白
  • 詳細
    高密度ポリエチレン
  • 商品の仕様
    スタンドカラー/袖口ゴム入/裾折り返し/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い
  • 特徴
    使いきり

ご注意

  • 耐熱性、防炎性はありません。

型番:

61-0001-16
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0001-16の仕様・寸法情報

サイズ
LL
色
白
詳細
高密度ポリエチレン
商品の仕様
スタンドカラー/袖口ゴム入/裾折り返し/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い
適応胸囲
92~112cm
適応身長
164~182cm
特徴
使いきり
商品詳細種別
●LLサイズ●適応身長:164~182cm●適応胸囲:92~112cm

絞り込み条件

  • サイズ

  • 適応胸囲

  • 適応身長

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0001-16

サイズ

適応胸囲

適応身長

商品詳細種別

最小発注数量
LL
92~112cm
164~182cm
●LLサイズ●適応身長:164~182cm●適応胸囲:92~112cm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,416円
( 2,658円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるタイベック®を使用した防護服です。
・主な用途:汚れ作業
・使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。

ご注意

  • 耐熱性、防炎性はありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デュポン タイベック製 1110NA型 続服の型番61-0001-16のページです。 型番61-0001-16に関する仕様情報を記載しております。
デュポン タイベック製 1110NA型 続服のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デュポン タイベック製 1110NA型 続服
デュポン タイベック製 1110NA 続服
デュポン タイベック製 7000P ヤッケ
デュポン タイベック ソフトウェアI型 TVS1シリーズ
デュポン タイベック製 4391 ガウン
AZ WORK1000 続服 白
メーカーアズワンアゼアスアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,416円2,416円 -1,326円 -1,485円 -1,597円888円 -
通常出荷日8日目1日目2日目1日目〜1日目1日目
色白-白白白白
詳細高密度ポリエチレン----スパンボンド製
商品の仕様スタンドカラー/袖口ゴム入/裾折り返し/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い-フード額部ゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/縫い目は内縫いシャツカラー/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は内縫い後ろ襟面ファスナー付/袖口リブ付/裾切りっぱなし/脇帯ヒモ付/後ろ開き/縫い目は内縫いフードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付
特徴使いきり-使いきり使いきり使いきり使いきり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました