17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

新ラバー2層底安全靴 RT725ブラック

新ラバー2層底安全靴 RT725ブラック

通常単価(税別)
15,645
税込単価
17,210
通常出荷日:15日目

【特長】・強いのにしなやか。・発砲ポリウレタン2層底と同等の衝撃エネルギー吸収性能をもっています。・ま...

詳細を確認
  • ブラック
  • 甲被
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 先芯
    ワイド樹脂
  • 標準重量
    1030g/足※両足での重さです※標準重量は、26.0cmを基準としています。
  • 靴底
    ラバー2層底
  • 中敷
    EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
  • 製法
    V式
  • 詳細
    JIS T8101 革製S種 E・F合格
  • 入数
    1足
  • 仕様
    スリップサイン搭載
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • コード番号

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

コード番号

サイズ

最小発注数量
1810000206
サイズ:23.5cm(EEE)標準高さ:145mm※標準高さは、26.0cmを基準としています。
1個
1810000207
サイズ:24.0cm(EEE)標準高さ:145mm※標準高さは、26.0cmを基準としています。
1個
1810000208
サイズ:24.5cm(EEE)標準高さ:145mm※標準高さは、26.0cmを基準としています。
1個
1810000209
サイズ:25.0cm(EEE)標準高さ:145mm※標準高さは、26.0cmを基準としています。
1個
1810000210
サイズ:25.5cm(EEE)標準高さ:145mm※標準高さは、26.0cmを基準としています。
1個
1810000211
サイズ:26.0cm(EEE)標準高さ:145mm※標準高さは、26.0cmを基準としています。
1個
1810000212
サイズ:26.5cm(EEE)標準高さ:145mm※標準高さは、26.0cmを基準としています。
1個
1810000213
サイズ:27.0cm(EEE)標準高さ:145mm※標準高さは、26.0cmを基準としています。
1個
1810000214
サイズ:27.5cm(EEE)標準高さ:145mm※標準高さは、26.0cmを基準としています。
1個
1810000215
サイズ:28.0cm(EEE)標準高さ:145mm※標準高さは、26.0cmを基準としています。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,645
( 17,210 )
15日目
15,645
( 17,210 )
15日目
15,645
( 17,210 )
15日目
15,645
( 17,210 )
15日目
15,645
( 17,210 )
15日目
15,645
( 17,210 )
15日目
15,645
( 17,210 )
15日目
15,645
( 17,210 )
15日目
15,645
( 17,210 )
15日目
15,645
( 17,210 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強いのにしなやか。
・発砲ポリウレタン2層底と同等の衝撃エネルギー吸収性能をもっています。
・また、耐熱性、耐活性にも優れいています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

新ラバー2層底安全靴 RT725ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新ラバー2層底安全靴 RT725ブラック
ゴム底安全靴 半長靴 HS400N
安全靴 (中編上靴) WS22 黒
安全靴 (マジック式中編上靴) WS28 黒床
安全靴 (短靴) 8611 黒
安全靴 (軽量半長靴) AW44
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格15,64510,65720,31225,53218,20119,246
通常出荷日15日目15日目8日目〜12日目8日目〜12日目
ブラック-----
甲被牛クロム革(ソフト型押)牛クロム革(型押)牛革(型押しソフト)牛床革(ぎゅうとこがわ)(ベロア)銀付牛革牛革(型押しソフト)
先芯ワイド樹脂鋼製ワイドACM樹脂先芯ワイドACM樹脂先芯ワイドACM樹脂先芯ワイドACM樹脂先芯
標準重量1030g/足※両足での重さです※標準重量は、26.0cmを基準としています。標準重量=1200g/1足※両足の重さです890g995g--
靴底ラバー2層底合成ゴム1層底SX3層底FソールSX3層底FソールSX3層底Fソール発泡ポリウレタン2層底

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト