17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴム底安全靴 半長靴 HS400N

ゴム底安全靴 半長靴 HS400N

通常単価(税別)
10,657円
税込単価
11,723円
通常出荷日:15日目

【特長】・スタンダードな安全靴です。・ベーシックな鋼製先芯を使用しています。

  • 規格詳細
    JIS T8101 革製 S種合格
  • 甲被
    牛クロム革(型押)
  • 先芯
    鋼製
  • 標準重量
    標準重量=1200g/1足※両足の重さです
  • 靴底
    合成ゴム1層底
  • 入数
    1足
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • コード番号

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

コード番号

サイズ

最小発注数量
1040041908
24.5(EEE)
1個
1040041909
25.0(EEE)
1個
1040041910
25.5(EEE)
1個
1040041911
26.0(EEE)
1個
1040041912
26.5(EEE)
1個
1040041913
27.0(EEE)
1個
1040041915
28.0(EEE)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,657円
( 11,723円 )
15日目
10,657円
( 11,723円 )
15日目
10,657円
( 11,723円 )
15日目
10,657円
( 11,723円 )
15日目
10,657円
( 11,723円 )
15日目
10,657円
( 11,723円 )
15日目
10,657円
( 11,723円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードな安全靴です。
・ベーシックな鋼製先芯を使用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴム底安全靴 半長靴 HS400Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム底安全靴 半長靴 HS400N
新ラバー2層底安全靴 RT725ブラック
安全靴 (中編上靴) WS22 黒
安全靴 (マジック式中編上靴) WS28 黒床
安全靴 (軽量半長靴) AW44
安全靴 (短靴) 8611 黒
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,657円15,645円20,312円25,532円19,246円21,024円 -
通常出荷日15日目15日目8日目〜12日目12日目8日目〜
規格詳細JIS T8101 革製 S種合格----JIS T8101革製S種 EF合格
甲被牛クロム革(型押)牛クロム革(ソフト型押)牛革(型押しソフト)牛床革(ぎゅうとこがわ)(ベロア)牛革(型押しソフト)銀付牛革
先芯鋼製ワイド樹脂ワイドACM樹脂先芯ワイドACM樹脂先芯ワイドACM樹脂先芯ワイドACM樹脂先芯
標準重量標準重量=1200g/1足※両足の重さです1030g/足※両足での重さです※標準重量は、26.0cmを基準としています。890g995g--
靴底合成ゴム1層底ラバー2層底SX3層底FソールSX3層底Fソール発泡ポリウレタン2層底SX3層底Fソール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト