17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全靴 (軽量半長靴) AW44

安全靴 (軽量半長靴) AW44

通常単価(税別)
19,246
税込単価
21,171
通常出荷日:12日目

【特長】・半長靴・軽量、コストパフォーマンスに優れた商品です・ワイドACM樹脂先芯で足当たり軽減

  • 甲被
    牛革(型押しソフト)
  • 先芯
    ワイドACM樹脂先芯
  • 靴底
    発泡ポリウレタン2層底
  • 詳細
    JIS T8101革製S種 E合格
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 重量

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

重量

サイズ

最小発注数量
875g
23.5cm
1個
900g
24.0cm
1個
925g
24.5cm
1個
950g
25.0cm
1個
975g
25.5cm
1個
1000g
26.0cm
1個
1025g
26.5cm
1個
1050g
27.0cm
1個
1075g
27.5cm
1個
1100g
28.0cm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,246
( 21,171 )
12日目
19,246
( 21,171 )
12日目
19,246
( 21,171 )
12日目
19,246
( 21,171 )
12日目
19,246
( 21,171 )
12日目
19,246
( 21,171 )
12日目
19,246
( 21,171 )
12日目
19,246
( 21,171 )
12日目
19,246
( 21,171 )
12日目
19,246
( 21,171 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・半長靴
・軽量、コストパフォーマンスに優れた商品です
・ワイドACM樹脂先芯で足当たり軽減

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全靴 (軽量半長靴) AW44のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全靴 (軽量半長靴) AW44
安全靴 (軽量マジック式中編上靴) AW28
安全靴 (軽量マジック式短靴) AW18 BV
安全靴 (短靴) 8611 黒
安全靴 (中編上靴) WS22 黒
新ラバー2層底安全靴 RT725ブラック
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,24616,00013,73118,20120,31215,645
通常出荷日12日目12日目8日目〜8日目〜8日目〜15日目
甲被牛革(型押しソフト)牛革(型押しソフト)牛革(ベロア)銀付牛革牛革(型押しソフト)牛クロム革(ソフト型押)
先芯ワイドACM樹脂先芯ワイドACM樹脂先芯ワイドACM樹脂先芯ワイドACM樹脂先芯ワイドACM樹脂先芯ワイド樹脂
靴底発泡ポリウレタン2層底発泡ポリウレタン2層底発泡ポリウレタン2層底SX3層底FソールSX3層底Fソールラバー2層底
詳細JIS T8101革製S種 E合格JIS T8101革製S種 E合格JIS T8101革製S種 E合格-JIS T8101革製S種 EF合格JIS T8101 革製S種 E・F合格

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト