17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遮光ゴーグルスペアレンズ YGW-5080 M

遮光ゴーグルスペアレンズ YGW-5080 M

通常単価(税別)
1,9782,778
税込単価
2,1763,056
通常出荷日:8日目~12日目

・遮光ゴーグルとスペアレンズです。【IR1.7ゴーグル】サイズ:W164×H77×D76mmフレーム:...

詳細を確認

    ご注意

    • 61-0178-50の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
      61-0178-51の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
      61-0178-54の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
      61-0178-55の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • サイズ

    • フレーム

    • レンズ

    • レンズ厚

    • 商品詳細種別

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内
      • 10日以内
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    フレーム

    レンズ

    レンズ厚

    商品詳細種別

    遮光度

    最小発注数量
    W164×H77×D76mm
    塩化ビニール(ベンチオレータ付)
    遮光シートくもり止めレンズ
    -
    IR1.7
    #1.7
    1個
    W164×H77×D76mm
    塩化ビニール(ベンチオレータ付)
    遮光シートくもり止めレンズ
    -
    IR3
    #3
    1個
    -
    -
    -
    1.0mm
    IR1.7
    -
    1個
    -
    -
    -
    1.0mm
    IR3
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,778
    ( 3,056 )
    12日目
    2,778
    ( 3,056 )
    10日目
    1,978
    ( 2,176 )
    8日目
    1,978
    ( 2,176 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    ・遮光ゴーグルとスペアレンズです。
    【IR1.7ゴーグル】
    サイズ:W164×H77×D76mm
    フレーム:塩化ビニール(ベンチオレータ付)
    レンズ:遮光シートくもり止めレンズ
    遮光度:#1.7
    【IR3ゴーグル】
    サイズ:W164×H77×D76mm
    フレーム:塩化ビニール(ベンチオレータ付)
    レンズ:遮光シートくもり止めレンズ
    遮光度:#3
    【IR1.7/IR3スペア】
    レンズ厚:1.0mm

    ご注意

    • 61-0178-50の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
      61-0178-51の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
      61-0178-54の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
      61-0178-55の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    遮光ゴーグルスペアレンズ YGW-5080 Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    遮光ゴーグルスペアレンズ YGW-5080 M
    遮光ゴーグル
    スワン 遮光ゴーグル YGW-5080M #1.7
    遮光ゴーグル YGW-503 M
    一眼型遮光めがね
    一眼形遮光めがね
    メーカーアズワン山本光学山本光学アズワン山本光学山本光学
    通常価格1,978-3,2651,6311,780 -2,053 -1,875 -
    通常出荷日8日目〜1日目1日目8日目〜1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト