17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリヤビューCS・CX面体用 61-0474-54

クリヤビューCS・CX面体用

通常単価(税別)
2,462
税込単価
2,708
通常出荷日:8日目

【特長】・アイピースを曇りにくくします。・アイピースの内側に空気層ができるように貼り付けて使用します。...

詳細を確認

    型番:

    61-0474-54
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0474-54の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0474-54
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,462
    ( 2,708 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アイピースを曇りにくくします。
    ・アイピースの内側に空気層ができるように貼り付けて使用します。
    【商品仕様】
    ・CS、CX面体用

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クリヤビューCS・CX面体用の型番61-0474-54のページです。 型番61-0474-54に関する仕様情報を記載しております。
    クリヤビューCS・CX面体用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリヤビューCS・CX面体用
    面体収納袋(CS)
    シゲマツ 防毒マスク GM12面体(M)
    全面形面体6000シリーズ用レンズカバー
    シゲマツ 防毒マスク GM12面体(M/S)
    シゲマツ 防毒マスク GM70D面体(M/L)
    メーカーアズワンアズワン重松製作所スリーエムジャパン重松製作所重松製作所
    通常価格2,4621,8322,3523,9232,2674,444
    通常出荷日8日目10日目1日目1日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました