17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

面体収納袋(CS) 61-0474-53

面体収納袋(CS)

通常単価(税別)
1,832
税込単価
2,015
通常出荷日:10日目

【特長】・CX、CS、SV面体用【商品仕様】・ナイロン製・アクリル加工(赤)

    型番:

    61-0474-53
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0474-53の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0474-53
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,832
    ( 2,015 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・CX、CS、SV面体用
    【商品仕様】
    ・ナイロン製
    ・アクリル加工(赤)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    面体収納袋(CS)の型番61-0474-53のページです。 型番61-0474-53に関する仕様情報を記載しております。
    面体収納袋(CS)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    面体収納袋(CS)
    クリヤビューCS・CX面体用
    携行袋
    シゲマツ 防毒マスク GM12面体(M)
    シゲマツ 防毒マスク GM12面体(M/S)
    全面形面体6000シリーズ用レンズカバー
    メーカーアズワンアズワンアズワン重松製作所重松製作所スリーエムジャパン
    通常価格1,8322,4623,371 -2,3522,2673,923
    通常出荷日10日目8日目1日目〜1日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました