17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホワイトシートロール

ホワイトシートロール

通常単価(税別)
2,7044,600
税込単価
2,9745,060
通常出荷日:3日目~10日目

【特長】使用目的に合わせたサイズにカットして使用可能【用途】特長家具など傷や汚れ防止

  • 素材
    ポリエチレン
  • 生産国
    中国
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 重量(g)

  • 商品サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

重量(g)

商品サイズ(mm)

最小発注数量
2500
φ75×900
1個
5000
φ100×900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,704
( 2,974 )
10日目
4,600
( 5,060 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
使用目的に合わせたサイズにカットして使用可能
【用途】
特長家具など傷や汚れ防止

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホワイトシートロールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホワイトシートロール
ブルーシートロール
ホワイトシートロール 1800mm×50m
IRIS ホワイトシートロール 900mm×50m
ターピー フレンドシート#3000
東京メディカル 不織布シート 100枚入り ピンク 75角
メーカーアズワンアズワンアイリスオーヤマアイリスオーヤマ萩原工業東京メディカル
通常価格2,704-1,857 -3,8322,29250,288 -3,376
通常出荷日3日目〜1日目〜1日目1日目4日目4日目
素材ポリエチレンポリエチレン----
生産国中国中国----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト