17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

B30-1010ブルーシート 61-0457-54

B30-1010ブルーシート

通常単価(税別)
20,267円
税込単価
22,294円
通常出荷日:9日目

【特長】・レジャー・家庭園芸・DIY作業・園芸用シートとしてご使用いただけます。アルミ製でサビに強いハ...

詳細を確認

    型番:

    61-0457-54
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-0457-54
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,267円
    ( 22,294円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・レジャー・家庭園芸・DIY作業・園芸用シートとしてご使用いただけます。アルミ製でサビに強いハトメが付いています。
    ・アルミ製でサビに強いハトメが付いています。
    【商品仕様】
    ・素材:本体:ポリエチレン・PPテープ、ハトメ:アルミ
    ・カラー:ブルー
    ・商品サイズ(W):10000mm
    ・商品サイズ(D):10000mm
    ・重量:15040g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    B30-1010ブルーシートの型番61-0457-54のページです。 型番61-0457-54に関する仕様情報を記載しております。
    B30-1010ブルーシートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    B30-1010ブルーシート
    B20-3654ブルーシート
    ブルーシート
    ブルーシート #3600相当タイプ
    ブルーシート #3000
    ブルーシート #2000
    メーカーアズワンアズワングリーンクロスアズワンユタカメイクトラスコ中山
    通常価格20,267円3,428円6,921円 -734円 -762円 -984円 -
    通常出荷日9日目12日目11日目1日目1日目19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト