17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

レッドボーダーラベル SBLシリーズ

通常単価(税別)
4,131円~5,758円
税込単価
4,544円~6,334円
通常出荷日:9日目

【特長】・レッドボーダーラベル SBLシリーズ

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
20×25mm
1個
25×40mm
1個
38x63mm
1個
50×76mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,131円
( 4,544円 )
9日目
4,565円
( 5,022円 )
9日目
5,432円
( 5,975円 )
9日目
5,758円
( 6,334円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レッドボーダーラベル SBLシリーズ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レッドボーダーラベル SBLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レッドボーダーラベル SBLシリーズ
サテンクロスラベル SCシリーズ
バイオハザードラベル SBHシリーズ
リムーバブル ドットラベル SDLシリーズ
カラーラベル/一般用・リムカ ML-1613
フォトグラフィーラベル
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンニチバンアズワン
通常価格4,131円-11,657円 -4,999円 -4,999円 -519円7,357円 -
通常出荷日9日目9日目〜9日目〜9日目〜4日目9日目〜
長さ12.7m-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インデックス・ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト