17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

放射線ラベル SRAシリーズ

通常単価(税別)
3,0225,649
税込単価
3,3246,214
通常出荷日:9日目

【特長】・うすい黄色地に深紅色での印刷が施してあります・視覚による警告が必要とされるあらゆる所でご使用...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
25mm×12.7m
1個
25mm×12.7m
1個
25mm×12.7m
1個
25mm×12.7m
1個
38mm×12.7m
1個
50mm×12.7m
1個
13mm×12.7m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,240
( 4,664 )
9日目
4,240
( 4,664 )
9日目
4,240
( 4,664 )
9日目
4,240
( 4,664 )
9日目
4,999
( 5,499 )
9日目
5,649
( 6,214 )
9日目
3,022
( 3,324 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・うすい黄色地に深紅色での印刷が施してあります
・視覚による警告が必要とされるあらゆる所でご使用下さい
・必要事項はペン、鉛筆、フェルトマーカーやゴム印等でご記入下さい
・テープタイプですからハサミで切ってお使い下さい

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

放射線ラベル SRAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
放射線ラベル SRAシリーズ
リムーバブル ドットラベル SDLシリーズ
サテンクロスラベル SCシリーズ
バイオハザードラベル SBHシリーズ
ポイントラベル M
ポイントラベル L
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンケニスケニス
通常価格3,022-4,999 -11,657 -4,999 -851851
通常出荷日9日目9日目〜9日目〜9日目〜5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インデックス・ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト