17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

リムーバブル ドットラベル SDLシリーズ【1~1000個入り】

リムーバブル ドットラベル SDLシリーズ
通常単価(税別)
4,99913,392
税込単価
5,49914,731
通常出荷日:9日目~11日目

【特長】・シャムロックのスペシャルティドットラベルは、カラーコーディング、識別、又は特別に人の注意を引...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

商品詳細種別

最小発注数量
φ6.5mm(0.5mLチューブ用)
ホワイト
1個
φ6.5mm(0.5mLチューブ用)
ブルー
1個
φ6.5mm(0.5mLチューブ用)
アクア
1個
φ6.5mm(0.5mLチューブ用)
ゴールド
1個
φ6.5mm(0.5mLチューブ用)
シルバー
1個
φ6.5mm(0.5mLチューブ用)
レッド
1個
φ6.5mm(0.5mLチューブ用)
オレンジ
1個
φ6.5mm(0.5mLチューブ用)
グリーン
1個
φ6.5mm(0.5mLチューブ用)
シャトルーズ
1個
φ6.5mm(0.5mLチューブ用)
ピンク
1個
φ11mm(1.5mLチューブ用)
ブルー
1個
φ11mm(1.5mLチューブ用)
アクア
1個
φ11mm(1.5mLチューブ用)
ゴールド
1個
φ11mm(1.5mLチューブ用)
シルバー
1個
φ11mm(1.5mLチューブ用)
レッド
1個
φ11mm(1.5mLチューブ用)
オレンジ
1個
φ11mm(1.5mLチューブ用)
グリーン
1個
φ11mm(1.5mLチューブ用)
シャトルーズ
1個
φ11mm(1.5mLチューブ用)
ピンク
1個
φ13mm
ホワイト
1個
φ13mm
ブルー
1個
φ13mm
アクア
1個
φ13mm
ゴールド
1個
φ13mm
シルバー
1個
φ13mm
レッド
1個
φ13mm
オレンジ
1個
φ13mm
グリーン
1個
φ13mm
シャトルーズ
1個
φ13mm
ピンク
1パック

1000個入り

φ19mm
ホワイト
1個
φ19mm
ブルー
1個
φ19mm
アクア
1個
φ19mm
ゴールド
1個
φ19mm
シルバー
1個
φ19mm
レッド
1個
φ19mm
オレンジ
1個
φ19mm
グリーン
1個
φ19mm
シャトルーズ
1個
φ19mm
ピンク
1個
φ25mm
ホワイト
1個
φ25mm
ブルー
1個
φ25mm
アクア
1個
φ25mm
ゴールド
1個
φ25mm
シルバー
1個
φ25mm
レッド
1個
φ25mm
オレンジ
1個
φ25mm
グリーン
1個
φ25mm
シャトルーズ
1個
φ25mm
ピンク
1個
φ32mm
ホワイト
1個
φ32mm
ブルー
1個
φ32mm
アクア
1個
φ32mm
ゴールド
1個
φ32mm
シルバー
1個
φ32mm
レッド
1個
φ32mm
オレンジ
1個
φ32mm
グリーン
1個
φ32mm
シャトルーズ
1個
φ32mm
ピンク
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,999
( 5,499 )
9日目
4,999
( 5,499 )
9日目
4,999
( 5,499 )
9日目
4,999
( 5,499 )
9日目
4,999
( 5,499 )
9日目
4,999
( 5,499 )
9日目
4,999
( 5,499 )
11日目
4,999
( 5,499 )
9日目
4,999
( 5,499 )
9日目
4,999
( 5,499 )
9日目
4,999
( 5,499 )
9日目
4,999
( 5,499 )
11日目
4,999
( 5,499 )
9日目
4,999
( 5,499 )
9日目
4,999
( 5,499 )
9日目
4,999
( 5,499 )
9日目
4,999
( 5,499 )
11日目
4,999
( 5,499 )
9日目
4,999
( 5,499 )
9日目
4,999
( 5,499 )
9日目
4,999
( 5,499 )
9日目
4,999
( 5,499 )
9日目
4,999
( 5,499 )
9日目
4,999
( 5,499 )
9日目
4,999
( 5,499 )
9日目
4,999
( 5,499 )
9日目
4,999
( 5,499 )
9日目
4,999
( 5,499 )
9日目
4,999
( 5,499 )
9日目
6,191
( 6,810 )
9日目
6,191
( 6,810 )
11日目
6,191
( 6,810 )
9日目
6,191
( 6,810 )
9日目
6,191
( 6,810 )
9日目
6,191
( 6,810 )
9日目
6,191
( 6,810 )
9日目
6,191
( 6,810 )
9日目
6,191
( 6,810 )
9日目
6,191
( 6,810 )
9日目
7,683
( 8,451 )
9日目
7,683
( 8,451 )
9日目
7,683
( 8,451 )
9日目
7,683
( 8,451 )
9日目
7,683
( 8,451 )
9日目
7,683
( 8,451 )
9日目
7,683
( 8,451 )
9日目
7,683
( 8,451 )
9日目
7,683
( 8,451 )
9日目
7,683
( 8,451 )
9日目
13,392
( 14,731 )
9日目
13,392
( 14,731 )
9日目
13,392
( 14,731 )
9日目
13,392
( 14,731 )
9日目
13,392
( 14,731 )
9日目
13,392
( 14,731 )
9日目
13,392
( 14,731 )
9日目
13,392
( 14,731 )
9日目
13,392
( 14,731 )
9日目
13,392
( 14,731 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャムロックのスペシャルティドットラベルは、カラーコーディング、識別、又は特別に人の注意を引きつけるために理想的です
・ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどによって書き込みができます
・はがしやすいリムーバブルタイプです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リムーバブル ドットラベル SDLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リムーバブル ドットラベル SDLシリーズ
スタンダード ドットラベル
ドットラベル DL13
ドットプリンタ用ラベル タック6
ドットラベル DL11
サテンクロスラベル SCシリーズ
メーカーアズワンアズワンケニスヒサゴケニスアズワン
通常価格4,999-4,348 -4,7883,9594,50111,657 -
通常出荷日9日目〜4日目〜9日目4日目5日目9日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インデックス・ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト